DIN-Signal coax f, solder-50 Ohm str.
部品番号: 09 03 000 6267
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
DIN-Signal coax f, solder-50 Ohm str.
部品番号: 09 03 000 6267
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
har-modular® | |
コンタクトのタイプ | 同軸コンタクト |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
結線方式 | 基板半田接続 |
---|---|
ジェンダー | メスコンタクト オスコネクタ用 |
製造工程 | 切削コンタクト |
定格電圧 | 250 V |
---|---|
絶縁抵抗 | >109 Ω |
接触抵抗 | ≤10 mΩ 内部コンタクトダイ用 |
≤3 mΩ 外部フェルール | |
インピーダンス | 50 Ω |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
挿入力 | ≤ 10 N |
引抜力 | ≥ 1 N |
パフォーマンスレベル | 1 |
嵌合回数 | ≥ 500 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 0.75 kV |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
材質 (ロック) | 銅合金 |
仕様 | DIN 41626 |
---|
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 1.26 g |
原産国 | チェコ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140215344 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ