DIN-Signal M60+4FP-4,5C1-2
部品番号: 09 03 260 6850
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
名称 | タイプM |
エレメント | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
特長 | 特殊コンタクトの定格電流:選択したコンタクトのデータシートを参照 |
結線方式 | プレスフィット接続 |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
基板対ケーブル | |
コンタクト数 | 64 |
シグナルコンタクト数 | 60 |
特殊コンタクト数 | 4 |
コンタクト構成 | 列a、b、c、位置7、8、... 、25、26 |
端子長さ | 4.5 mm |
コーディング | コーディングシステム(コンタクト数減少) |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
コンタクト列 | 3 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 2.54 mm |
7.62 mm | |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 2.54 mm |
7.62 mm | |
定格電流 | 2 A |
定格電流 | 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照 |
空間距離 | ≥ 1 mm |
沿面絶縁距離 | ≥ 1 mm |
絶縁抵抗 | >1012 Ω |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度 |
挿入力 | ≤ 60 N |
引抜力 | ≤ 40 N |
パフォーマンスレベル | 2 |
IEC 60603-2に準拠 | |
嵌合回数 | ≥ 400 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
基板厚さ | ≥1.6 mm |
Hot plugging | いいえ |
材質 (インサート) | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
Ni 結線側 | |
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
仕様 | IEC 60603-2 |
---|---|
UL / CSA | |
鉄道向け難燃性規格 | F4/I3 NFF 16-101/102に準拠 |
梱包寸法 | 20 |
---|---|
正味重量 | 13.75 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140006515 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ