DIN-Signal 2R032MS-4,0C1-2
部品番号: 09 28 132 6903
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
名称 | タイプ 2R |
エレメント | オスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
基板対ケーブル | |
コンタクト数 | 32 |
コンタクト構成 | 列a、c、位置1、2、... 、15、16 |
端子長さ | 4 mm |
コーディング | コーディングシステム(コンタクト数減少) |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
前へ
次へ