DIN-Signal 2C048FP-17,0C1-2
部品番号: 09 23 248 6862
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
名称 | タイプ 2C |
エレメント | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
結線方式 | プレスフィット接続 |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
コンタクト数 | 48 |
コンタクト構成 | 列a、b、c、位置1、2、... 、15、16 |
端子長さ | 17 mm |
コーディング | コーディングシステム(コンタクト数減少) |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
前へ
次へ