DIN-Power shell housing D20/4-m
部品番号: 09 06 948 0522
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
名称 | タイプ F |
タイプ H | |
タイプ MH | |
フード/ハウジングシリーズ | DIN 41612 |
アクセサリータイプ | シェルハウジング |
アクセサリーの説明 | 20 mm |
バージョン | サイドエントリー |
---|---|
ケーブル・エントリー数 | 4 |
ケーブルエントリー | 4x |
ストレインリリーフ | ケーブルクランプまたはケーブルグロメット付き |
ロックタイプ | ロックネジ |
2個の部品 | はい |
分離可能 | はい |
前へ
次へ