DIN-Power identification strip
部品番号: 09 06 000 9939
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
アクセサリータイプ | 銘板 |
アクセサリーの説明 | ラッピングポストタイプ メスコネクタ用 |
タイプ F |
材質(アクセサリー) | サーモプラスチック |
---|---|
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 72 |
---|---|
正味重量 | 2.14 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 39269097 |
GTIN | 5713140010093 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ