DIN-Power crimp 3,F, PL2, Einzel
部品番号: 09 06 000 8482
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
コンタクト、 | DIN 41612 タイプ D |
DIN 41612 タイプ E | |
DIN 41612 タイプ F | |
DIN 41612 タイプ 2F | |
DIN 41612 タイプF9 | |
DIN 41612 タイプ MH 24 + 7 | |
DIN 41612 タイプFM | |
har-motion |
ジェンダー | メスコンタクト |
---|---|
製造工程 | スタンプコンタクト |
詳細 | 注意:シングルコンタクトは修理およびメンテナンスのみにおすすめします。連続生産には同一のリール状コンタクトをおすすめします。 |
梱包内容 | シングルコンタクト |
前へ
次へ