Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
パフォーマンスレベル | 1 | 2|IEC 60603-2に準拠 |
嵌合回数 | ≥ 500 | ≥ 400 |
引張り強度 | 60 ... 135 N | 60 ... 135 N |
ワイヤー外径 | 1.6 ... 2.8 mm | 1.6 ... 2.8 mm |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
ストリップ 長さ | 3.5 ... 4 mm | 3.5 ... 4 mm |
導体断面積 | 0.5 ... 1.5 mm² | 0.5 ... 1.5 mm² |
バージョン | ||
詳細 | 注意:シングルコンタクトは修理およびメンテナンスのみにおすすめします。連続生産には同一のリール状コンタクトをおすすめします。 | 注意:シングルコンタクトは修理およびメンテナンスのみにおすすめします。連続生産には同一のリール状コンタクトをおすすめします。 |
梱包内容 | シングルコンタクト | シングルコンタクト |
製造工程 | スタンプコンタクト | スタンプコンタクト |
ジェンダー | メスコンタクト | メスコンタクト |
材質 | ||
China RoHS | e | e |
ELVステータス | 適合 | 適合 |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合 | 適合 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Ni 結線側 | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Ni 結線側 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
名称 | ||
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト | クリンプコンタクト |
カテゴリ | コンタクト | コンタクト |
コンタクト、 | DIN 41612 タイプ D|DIN 41612 タイプ E|DIN 41612 タイプ F|DIN 41612 タイプ 2F|DIN 41612 タイプF9|DIN 41612 タイプ MH 24 + 7|DIN 41612 タイプFM | DIN 41612 タイプ D|DIN 41612 タイプ E|DIN 41612 タイプ F|DIN 41612 タイプ 2F|DIN 41612 タイプF9|DIN 41612 タイプ MH 24 + 7|DIN 41612 タイプFM|har-motion |
製品シリーズ | DIN 41612 | DIN 41612 |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,440,204.00 | 27,440,204.00 |
正味重量 | 0.3 g | 0.33 g |
GTIN | 5713140009660 | 5713140009691 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | ドイツ | ドイツ |
梱包寸法 | 1,000 | 1,000 |
仕様および認証 | ||
仕様 | IEC 60603-2 (コンプリメンタリ) | IEC 60603-2 (コンプリメンタリ) |