Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
パフォーマンスレベル | 2|IEC 60603-2に準拠 | 2|IEC 60603-2に準拠 |
嵌合回数 | ≥ 400 | ≥ 400 |
引張り強度 | 15 ... 60 N | 15 ... 60 N |
ワイヤー外径 | 0.8 ... 2 mm | 0.8 ... 2 mm |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
ストリップ 長さ | 3.5 ... 4 mm | 3.5 ... 4 mm |
導体断面積 | 0.14 ... 0.56 mm² | 0.14 ... 0.56 mm² |
バージョン | ||
梱包内容 | シングルコンタクト | 2500 リール状コンタクト |
製造工程 | スタンプコンタクト | スタンプコンタクト |
ジェンダー | メスコンタクト | メスコンタクト |
材質 | ||
China RoHS | e | e |
ELVステータス | 適合 | 適合 |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合 | 適合 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Ni 結線側 | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Ni 結線側 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
名称 | ||
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト | クリンプコンタクト |
カテゴリ | コンタクト | コンタクト |
コンタクト、 | DIN 41612 タイプ D|DIN 41612 タイプ E|DIN 41612 タイプ F|DIN 41612 タイプ 2F|DIN 41612 タイプF9|DIN 41612 タイプ MH 24 + 7|DIN 41612 タイプFM|har-motion | DIN 41612 タイプ D|DIN 41612 タイプ E|DIN 41612 タイプ F|DIN 41612 タイプ 2F|DIN 41612 タイプF9|DIN 41612 タイプ MH 24 + 7|DIN 41612 タイプFM|har-motion |
製品シリーズ | DIN 41612 | DIN 41612 |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,440,204.00 | 27,440,204.00 |
正味重量 | 0.13 g | 1,850 g |
GTIN | 5713140009684 | 5713140009509 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | ドイツ | ドイツ |
梱包寸法 | 1,000 | 1 |
仕様および認証 | ||
仕様 | IEC 60603-2 (コンプリメンタリ) | IEC 60603-2 (コンプリメンタリ) |