DIN-Power crimp 2,F, PL1, 250 reel
部品番号: 09 06 000 7471
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
コンタクト、 | DIN 41612 タイプ D |
DIN 41612 タイプ E | |
DIN 41612 タイプ F | |
DIN 41612 タイプ 2F | |
DIN 41612 タイプF9 | |
DIN 41612 タイプ MH 24 + 7 | |
DIN 41612 タイプFM |
ジェンダー | メスコンタクト |
---|---|
製造工程 | スタンプコンタクト |
梱包内容 | 250リール状コンタクト |
前へ
次へ