DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-2
部品番号: 09 06 231 6821
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
名称 | タイプ MH 24 + 7 |
エレメント | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
結線方式 | ラッピング端子 |
---|---|
ファストン端子 | |
接続タイプ | 基板対ケーブル |
ケーブル中継 | |
コンタクト数 | 31 |
シグナルコンタクト数 | 24 |
パワーコンタクト数 | 7 |
コンタクト構成 | 列z、d、b、位置2、4、 ... 、14、16、および列z、位置20、24、28、32、ならびに列d、位置22、26、30 |
端子長さ | 22 mm |
コーディング | 穴コーディング |
シュラウドコーディング | |
コーディングシステム(コンタクト数減少) | |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
前へ
次へ