Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Unavailable | Alternative |
---|
技術的特性 | ||
---|---|---|
絶縁抵抗 | 1012 Ω | 1012 Ω |
定格電流(パワー) | 15 A | 15 A |
沿面絶縁距離 | ≥ 3 mm|≥ 8 mm | ≥ 3 mm|≥ 8 mm |
Hot plugging | いいえ | いいえ |
挿入力 | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
引抜力 | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
定格電流 | 6 A| 15 A | 6 A| 15 A |
パフォーマンスレベル | 1|IEC 60603-2に準拠 | 2|IEC 60603-2に準拠 |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 3.81 mm|5.08 mm | 3.81 mm|5.08 mm |
嵌合回数 | ≥ 500 | ≥ 400 |
試験電圧 Ur.m.s. | 1.55 kV (コンタクト−コンタクト)|1.55 kV コンタクト−GND | 1.55 kV (コンタクト−コンタクト)|1.55 kV コンタクト−GND |
空間距離 | ≥ 1.6 mm|≥ 4.5 mm | ≥ 1.6 mm|≥ 4.5 mm |
定格電流(信号) | 6 A | 6 A |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
接触抵抗 | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
バージョン | ||
PCB固定 | 固定フランジ付き | 固定フランジ付き |
コーディング | 穴コーディング|シュラウドコーディング|コーディングシステム(コンタクト数減少) | 穴コーディング|シュラウドコーディング|コーディングシステム(コンタクト数減少) |
接続タイプ | 基板対ケーブル|ケーブル中継 | 基板対ケーブル|ケーブル中継 |
パワーコンタクト数 | 7 | 7 |
コンタクト数 | 31 | 31 |
端子長さ | 22 mm | 22 mm |
結線方式 | ラッピング端子|ファストン端子 | ラッピング端子|ファストン端子 |
シグナルコンタクト数 | 24 | 24 |
コンタクト構成 | 列z、d、b、位置2、4、 ... 、14、16、および列z、位置20、24、28、32、ならびに列d、位置22、26、30 | 列z、d、b、位置2、4、 ... 、14、16、および列z、位置20、24、28、32、ならびに列d、位置22、26、30 |
材質 | ||
材質 (インサート) | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り |
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
ELVステータス | 適合 | 適合 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合 | 適合 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
表面 (コンタクト) | 貴金属 嵌合側、シグナルコンタクト|銀メッキ 嵌合側、パワーコンタクト|Snメッキ、下地Ni 接続側、シグナルコンタクト|Snメッキ、下地Ni 接続側、パワーコンタクト | 貴金属 嵌合側、シグナルコンタクト|銀メッキ 嵌合側、パワーコンタクト|Snメッキ、下地Ni 接続側、シグナルコンタクト|Snメッキ、下地Ni 接続側、パワーコンタクト |
材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
名称 | ||
名称 | タイプ MH 24 + 7 | タイプ MH 24 + 7 |
カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
エレメント | メスコネクタ | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 | ストレート型 |
製品シリーズ | DIN 41612 | DIN 41612 |
仕様および認証 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
鉄道向け難燃性規格 | F4/I3 NFF 16-101/102に準拠 | F4/I3 NFF 16-101/102に準拠 |
仕様 | IEC 60603-2 (コンプリメンタリ) | IEC 60603-2 (コンプリメンタリ) |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
正味重量 | 44.35 g | 30 g |
GTIN | 5713140012974 | 5713140013032 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | ドイツ | ドイツ |
梱包寸法 | 20 | 20 |