DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF
部品番号: 09 06 231 2881 222
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
名称 | タイプ MH 24 + 7 |
エレメント | メスコネクタ |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ファストン端子 | |
接続タイプ | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 31 |
シグナルコンタクト数 | 24 |
パワーコンタクト数 | 7 |
コンタクト構成 | 列d、位置22、26、30、および列z、位置20、24、28、32 |
コーディング | 穴コーディング |
シュラウドコーディング | |
コーディングシステム(コンタクト数減少) | |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
前へ
次へ