DIN-Power MH24+7FST4,5C1-2
部品番号: 09 06 231 6822
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
名称 | タイプ MH 24 + 7 |
エレメント | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
基板対ケーブル | |
ケーブル中継 | |
コンタクト数 | 31 |
シグナルコンタクト数 | 24 |
パワーコンタクト数 | 7 |
コンタクト構成 | 列z、d、b、位置2、4、 ... 、14、16、および列z、位置20、24、28、32、ならびに列d、位置22、26、30 |
端子長さ | 4.5 mm |
コーディング | 穴コーディング |
シュラウドコーディング | |
コーディングシステム(コンタクト数減少) | |
D20 コーディング | |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
コンタクトピッチ(結線側) | 5.08 mm |
---|---|
コンタクトピッチ(嵌合側) | 3.81 mm |
5.08 mm | |
定格電流 | 6 A |
15 A | |
定格電流 | 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照 |
定格電流(信号) | 6 A |
定格電流(パワー) | 15 A |
空間距離 | ≥ 1.6 mm |
≥ 4.5 mm | |
沿面絶縁距離 | ≥ 3 mm |
≥ 8 mm | |
絶縁抵抗 | >1012 Ω |
接触抵抗 | ≤ 15 mΩ |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
挿入力 | ≤ 85 N |
引抜力 | ≤ 85 N |
パフォーマンスレベル | 2 |
IEC 60603-2に準拠 | |
嵌合回数 | ≥ 400 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1.55 kV (コンタクト−コンタクト) |
1.55 kV コンタクト−GND | |
3.1 kV (コンタクト−コンタクト) | |
3.1 kV コンタクト−GND | |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | いいえ |
材質 (インサート) | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 貴金属 嵌合側、シグナルコンタクト |
銀メッキ 嵌合側、パワーコンタクト | |
Snメッキ、下地Ni 接続側、シグナルコンタクト | |
Snメッキ、下地Ni 接続側、パワーコンタクト | |
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
仕様 | IEC 60603-2 (コンプリメンタリ) |
---|---|
UL / CSA | |
鉄道向け難燃性規格 | F4/I3 NFF 16-101/102に準拠 |
梱包寸法 | 20 |
---|---|
正味重量 | 38 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140013056 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ