Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Alternative | Unavailable |
---|
技術的特性 | ||
---|---|---|
絶縁抵抗 | 1012 Ω | 1012 Ω |
沿面絶縁距離 | ≥ 8 mm | ≥ 8 mm |
Hot plugging | いいえ | いいえ |
挿入力 | ≤ 90 N | ≤ 90 N |
引抜力 | ≤ 90 N | ≤ 90 N |
定格電流 | 15 A | 15 A |
パフォーマンスレベル | 1|IEC 60603-2に準拠 | 1|IEC 60603-2に準拠 |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 6.5 mm|10.16 mm | 6.5 mm|10.16 mm |
嵌合回数 | ≥ 500 | ≥ 500 |
コンタクトピッチ(結線側) | 10.16 mm | 10.16 mm |
試験電圧 Ur.m.s. | 3.1 kV | 3.1 kV |
空間距離 | ≥ 4.5 mm | ≥ 4.5 mm |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
接触抵抗 | ≤ 8 mΩ | ≤ 8 mΩ |
バージョン | ||
PCB固定 | 固定フランジ付き | 固定フランジ付き |
コーディング | シュラウドコーディング|D20 コーディング | シュラウドコーディング|D20 コーディング |
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード|メザニン|基板対ケーブル | マザーボード ツー ドーターカード|メザニン|基板対ケーブル |
コンタクト数 | 15 | 15 |
端子長さ | 4 mm | 7 mm |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 | ウェーブ半田付け端子 |
コンタクト構成 | 列d、位置6、10、 ... 、26、30、および列z、位置4、8、... 、28、32 | 列d、位置6、10、 ... 、26、30、および列z、位置4、8、... 、28、32 |
材質 | ||
材質 (インサート) | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り |
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
ELVステータス | 適合 | 適合 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合 | 適合 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ 嵌合側|Snメッキ、下地Ni 結線側 | 銀メッキ 嵌合側|Snメッキ、下地Ni 結線側 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
名称 | ||
名称 | タイプ H15 | タイプ H15 |
カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
エレメント | メスコネクタ | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 | ストレート型 |
製品シリーズ | DIN 41612 | DIN 41612 |
仕様および認証 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
鉄道向け難燃性規格 | F4/I3 NFF 16-101/102に準拠 | F4/I3 NFF 16-101/102に準拠 |
仕様 | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
正味重量 | 0.65 g | 15 g |
GTIN | 5713140012752 | 5713140012776 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | ルーマニア | ルーマニア |
梱包寸法 | 20 | 20 |