DIN-Power H015FS-3C1-1
部品番号: 09 06 215 2892
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
名称 | タイプ H15 |
エレメント | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
基板対ケーブル | |
コンタクト数 | 15 |
コンタクト構成 | 列d、位置6、10、 ... 、26、30、および列z、位置4、8、... 、28、32 |
端子長さ | 4 mm |
コーディング | シュラウドコーディング |
D20 コーディング | |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
前へ
次へ