DIN-Power F9MC-B1
部品番号: 09 06 109 3401
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
名称 | タイプF9 |
エレメント | オスコネクタ |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
接続タイプ | ケーブル中継 |
コンタクト数 | 9 |
コーディング | コーディングシステム(コンタクト数減少) |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
コンタクト列 | 3 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 3.81 mm |
5.08 mm | |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 3.81 mm |
5.08 mm | |
定格電流 | 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照 |
空間距離 | ≥ 1.6 mm |
沿面絶縁距離 | ≥ 3 mm |
絶縁抵抗 | >1012 Ω |
接触抵抗 | ≤ 15 mΩ |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
挿入力 | ≤ 14 N |
引抜力 | ≤ 14 N |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1.55 kV (コンタクト−コンタクト) |
2.5 kV コンタクト−GND | |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | いいえ |
材質 (インサート) | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
鉛 | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 60603-2 (コンプリメンタリ) |
---|---|
鉄道向け難燃性規格 | F4/I3 NFF 16-101/102に準拠 |
梱包寸法 | 350 |
---|---|
正味重量 | 6 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140011434 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ