DIN-Power F48MS-3,5C1-1
部品番号: 09 06 048 2905
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
名称 | タイプ F |
エレメント | オスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
基板対ケーブル | |
コンタクト数 | 48 |
コンタクト構成 | 列z、d、b、位置2、4、... 、30、32 |
端子長さ | 3.5 mm |
コーディング | 穴コーディング |
シュラウドコーディング | |
コーディングシステム(コンタクト数減少) | |
D20 コーディング | |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
前へ
次へ