Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Alternative | Unavailable |
---|
技術的特性 | ||
---|---|---|
絶縁抵抗 | 1012 Ω | 1012 Ω |
沿面絶縁距離 | ≥ 3 mm | ≥ 3 mm |
Hot plugging | いいえ | いいえ |
挿入力 | ≤ 75 N | ≤ 75 N |
引抜力 | ≤ 75 N | ≤ 75 N |
定格電流 | 6 A | 6 A |
パフォーマンスレベル | 2|IEC 60603-2に準拠 | 1|IEC 60603-2に準拠 |
コンタクト列 | 3 | 3 |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 3.81 mm|5.08 mm | 3.81 mm|5.08 mm |
嵌合回数 | ≥ 400 | ≥ 500 |
試験電圧 Ur.m.s. | 1.55 kV (コンタクト−コンタクト)|2.5 kV コンタクト−GND | 1.55 kV (コンタクト−コンタクト)|2.5 kV コンタクト−GND |
空間距離 | ≥ 1.6 mm | ≥ 1.6 mm |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
接触抵抗 | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
バージョン | ||
PCB固定 | 固定フランジ付き | 固定フランジ付き |
コーディング | 穴コーディング|コーディングシステム(コンタクト数減少) | 穴コーディング|コーディングシステム(コンタクト数減少) |
接続タイプ | 基板対ケーブル|ケーブル中継 | 基板対ケーブル|ケーブル中継 |
コンタクト数 | 48 | 48 |
端子長さ | 22 mm | 22 mm |
結線方式 | ラッピング端子 | ラッピング端子 |
コンタクト構成 | 列z、d、b、位置2、4、... 、30、32 | 列z、d、b、位置2、4、... 、30、32 |
材質 | ||
材質 (インサート) | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り |
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
ELVステータス | 適合 | 適合 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合 | 適合 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Ni 結線側 | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Ni 結線側 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
名称 | ||
名称 | タイプ F | タイプ F |
カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
エレメント | メスコネクタ | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 | ストレート型 |
製品シリーズ | DIN 41612 | DIN 41612 |
仕様および認証 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
鉄道向け難燃性規格 | F4/I3 NFF 16-101/102に準拠 | F4/I3 NFF 16-101/102に準拠 |
仕様 | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
正味重量 | 41.22 g | 41.32 g |
GTIN | 5713140013803 | 5713140195578 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | ドイツ | ドイツ |
梱包寸法 | 20 | 20 |