DIN-Power E048-FC-B
部品番号: 09 05 048 3202
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
DIN-Power E048-FC-B
部品番号: 09 05 048 3202
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
名称 | タイプ E |
エレメント | メスコネクタ |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
接続タイプ | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 48 |
コーディング | 穴コーディング |
コーディングシステム(コンタクト数減少) | |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
コンタクト列 | 3 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 5.08 mm |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 5.08 mm |
定格電流 | 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照 |
空間距離 | ≥ 3 mm |
沿面絶縁距離 | ≥ 3 mm |
絶縁抵抗 | >1012 Ω |
接触抵抗 | ≤ 15 mΩ |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
挿入力 | ≤ 75 N |
引抜力 | ≤ 75 N |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1.55 kV (コンタクト−コンタクト) |
1.55 kV コンタクト−GND | |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | いいえ |
材質 (インサート) | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | IEC 60603-2 |
---|---|
UL / CSA | |
鉄道向け難燃性規格 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 |
梱包寸法 | 80 |
---|---|
正味重量 | 25.75 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140008809 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ