DIN-Power D032MS-3,0C1-2-clip
部品番号: 09 04 332 6921
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
名称 | タイプ D |
エレメント | オスコネクタ |
コンタクトの説明 | アングル型 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
拡張カード | |
基板対ケーブル | |
コンタクト数 | 32 |
コンタクト構成 | 列a、c、位置2、4、... 、30、32 |
コーディング | 穴コーディング |
コーディングシステム(コンタクト数減少) | |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
スナップインクリップ付き |
前へ
次へ