DIN-Power D032FW-20,0C1-2
部品番号: 09 04 232 6821
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
名称 | タイプ D |
エレメント | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
結線方式 | ラッピング端子 |
---|---|
接続タイプ | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 32 |
コンタクト構成 | 列a、c、位置2、4、... 、30、32 |
端子長さ | 20 mm |
コーディング | 穴コーディング |
コーディングシステム(コンタクト数減少) | |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
コンタクト列 | 2 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 5.08 mm |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 5.08 mm |
定格電流 | 6 A |
定格電流 | 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照 |
空間距離 | ≥ 3 mm |
沿面絶縁距離 | ≥ 3 mm |
絶縁抵抗 | >1012 Ω |
接触抵抗 | ≤ 15 mΩ |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
挿入力 | ≤ 40 N |
引抜力 | ≤ 40 N |
パフォーマンスレベル | 2 |
IEC 60603-2に準拠 | |
嵌合回数 | ≥ 400 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1.55 kV (コンタクト−コンタクト) |
1.55 kV コンタクト−GND | |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | いいえ |
材質 (インサート) | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
Ni 結線側 | |
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
仕様 | IEC 60603-2 |
---|---|
UL / CSA | |
鉄道向け難燃性規格 | F4/I3 NFF 16-101/102に準拠 |
梱包寸法 | 20 |
---|---|
正味重量 | 19.5 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140008496 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ