DIN-Power D032FC-C1-cod
部品番号: 09 04 532 3213
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
名称 | タイプ D |
エレメント | メスコネクタ |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
接続タイプ | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 32 |
コーディング | 穴コーディング |
コーディングシステム(コンタクト数減少) | |
サイドコーディング | |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
前へ
次へ
部品番号: 09 04 532 3213
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
名称 | タイプ D |
エレメント | メスコネクタ |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
接続タイプ | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 32 |
コーディング | 穴コーディング |
コーディングシステム(コンタクト数減少) | |
サイドコーディング | |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |