D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female
部品番号: 09 14 000 9931
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female
部品番号: 09 14 000 9931
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | アダプターモジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
モジュールの説明 | D-Sub 1(9極)用 |
ジェンダー | メス |
---|---|
詳細 | 1ケーブル用 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
亜鉛ダイカスト | |
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 21 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140018662 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
前へ
次へ