D-Sub M 3W3C ANG FE 20A UNC NM30 BL
部品番号: 09 69 200 9375
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
D-Sub M 3W3C ANG FE 20A UNC NM30 BL
部品番号: 09 69 200 9375
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
名称 | Mixed |
エレメント | コネクタ |
コンタクトの説明 | 切削 |
アングル型 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
サイズ | D-Sub 2 |
コンタクト数 | 3 |
シグナルコンタクト数 | 0 |
パワーコンタクト数 | 3 |
コーディング | コーディング付き |
PCB固定 | フレーム付き |
簡易ロック付き | |
ロックタイプ | ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC |
フランジ高さ | 7.3 mm |
---|---|
定格電流(パワー) | 20 A |
絶縁抵抗 | >105 Ω |
接触抵抗、電力部分 | ≤ 1 mΩ |
締付けトルク | ≤0.6 Nm メスネジロック |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
パフォーマンスレベル | NM 30 (S4) |
1 | |
嵌合回数 | ≥ 500 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
基板厚さ | 1.6 mm |
Hot plugging | いいえ |
材質 (インサート) | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBT) |
---|---|
シェル:スチール 、錫メッキ | |
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 金メッキ 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
基板厚み | ≥ 0.76 µm |
基板厚み | ≥ 30 µinch |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下 |
6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 | |
ELVステータス | 適合(適用除外品) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 鉛 |
ECHA SCIP番号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
仕様 | DIN 41652-1 |
---|---|
CECC 75301-802 | |
UL / CSA |
梱包寸法 | 50 |
---|---|
正味重量 | 16 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140217270 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27,440,214.00 |
前へ
次へ