D-Sub F AWG 22-26 HMC contact Cat. 7 mod
部品番号: 09 93 200 5476
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
D-Sub F AWG 22-26 HMC contact Cat. 7 mod
部品番号: 09 93 200 5476
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
ジェンダー | メス |
---|
導体断面積 | 0.13 ... 0.33 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 26 ... AWG 22 |
伝送特性 | Cat. 7A |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
嵌合回数 | ≥ 10,000 |
表面 (コンタクト) | HMC 金メッキ |
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
ECHA SCIP番号 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 0.31 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140229235 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ