D-SUB MODULAR GUIDE PIN
部品番号: 09 14 000 9918
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
D-SUB MODULAR GUIDE PIN
部品番号: 09 14 000 9918
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
アクセサリータイプ | ガイドエレメント |
ジェンダー | オス |
---|---|
詳細 | コネクタ1個につき2個ご注文ください。 |
材質(アクセサリー) | メタル |
---|---|
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下 |
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
梱包寸法 | 50 |
---|---|
正味重量 | 0.012 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 73181900 |
GTIN | 5713140018587 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ