D SUB MA turned contact_AWG20-24_PL1 HMC
部品番号: 09 67 000 8570
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
D SUB MA turned contact_AWG20-24_PL1 HMC
部品番号: 09 67 000 8570
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
ジェンダー | オス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
導体断面積 | 0.25 ... 0.52 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 24 ... AWG 20 |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
ストリップ 長さ | 4.5 mm |
パフォーマンスレベル | 1 |
他のHMC部品との嵌合回数 | ≥ 10,000 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | HMC 金メッキ |
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
ECHA SCIP番号 | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 0.17 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140161764 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ