D-SUB M 13W3 MA CRIMP TH
部品番号: 09 69 312 0133
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
名称 | Mixed |
エレメント | コネクタ |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
サイズ | D-Sub 3 |
コンタクト数 | 13 |
シグナルコンタクト数 | 10 |
特殊コンタクト数 | 3 |
ロックタイプ | 貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm |
詳細 | コンタクトは別売 |
前へ
次へ
部品番号: 09 69 312 0133
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
名称 | Mixed |
エレメント | コネクタ |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
サイズ | D-Sub 3 |
コンタクト数 | 13 |
シグナルコンタクト数 | 10 |
特殊コンタクト数 | 3 |
ロックタイプ | 貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm |
詳細 | コンタクトは別売 |