Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
絶縁抵抗 | 5 x 109 Ω | 5 x 109 Ω |
沿面絶縁距離 | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Hot plugging | いいえ | いいえ |
パフォーマンスレベル | 3 | 3 |
列間距離 | 1.98 mm | 1.98 mm |
嵌合回数 | ≥ 50 | ≥ 50 |
コンタクトピッチ(結線側) | 2.29 mm | 2.29 mm |
取付時の高さ | 6.3 mm | 6.3 mm |
試験電圧 Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
空間距離 | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
基板厚さ | 1.6 mm | 1.6 mm |
定格電流 | 2 A | 2 A |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
接触抵抗 | 25 mΩ | 25 mΩ |
締付けトルク | ≤0.4 Nm ロックネジ | ≤0.6 Nm メスネジロック |
バージョン | ||
PCB固定 | 簡易ロック付き | 簡易ロック付き |
ロックタイプ | スクリューロック付き固定フランジ 4-40 UNC | ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC |
コンタクト数 | 26 | 26 |
サイズ | D-Sub 2 | D-Sub 2 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 | ウェーブ半田付け端子 |
ジェンダー | オス | オス |
材質 | ||
材質 (インサート) | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)|シェル:スチール、ニッケルメッキ | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)|シェル:スチール、ニッケルメッキ |
カラー(インサート) | 黒 | 黒 |
ECHA SCIP番号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 | R26 |
China RoHS | 50 | 50 |
ELVステータス | 適合(適用除外品) | 適合(適用除外品) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合(適用除外品) | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 | 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい | はい |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Snメッキ、下地Ni 結線側 | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Snメッキ、下地Ni 結線側 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
名称 | ||
名称 | High Density | High Density |
カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
エレメント | コネクタ | コネクタ |
コンタクトの説明 | スタンプ|アングル型 | スタンプ|アングル型 |
製品シリーズ | D-Sub | D-Sub |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,440,214.00 | 27,440,214.00 |
正味重量 | 15.3 g | 10.46 g |
GTIN | 5713140071667 | 5713140071650 |
ETIM | EC001136 | EC001136 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | 中国 | 中国 |
梱包寸法 | 100 | 100 |
仕様および認証 | ||
仕様 | DIN 41652 | DIN 41652 |