D SUB HD FE STR 62P PL3_4-40 SCREW LOCK
部品番号: 09 56 451 7513
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
D SUB HD FE STR 62P PL3_4-40 SCREW LOCK
部品番号: 09 56 451 7513
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
名称 | High Density |
エレメント | コネクタ |
コンタクトの説明 | スタンプ |
ストレート型 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
サイズ | D-Sub 4 |
コンタクト数 | 62 |
PCB固定 | 簡易ロック付き |
ロックタイプ | スクリューロック付き固定フランジ 4-40 UNC |
列間距離 | 1.98 mm |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 2.41 mm |
定格電流 | 2 A |
空間距離 | ≥ 1 mm |
沿面絶縁距離 | ≥ 1 mm |
絶縁抵抗 | > 5 x 109 Ω |
接触抵抗 | < 20 mΩ |
締付けトルク | ≤0.4 Nm ロックネジ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
パフォーマンスレベル | 3 |
嵌合回数 | ≥ 50 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
基板厚さ | 1.6 mm |
取付時の高さ | 6.1 mm |
Hot plugging | いいえ |
材質 (インサート) | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP) |
---|---|
シェル:スチール、ニッケルメッキ | |
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
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
ECHA SCIP番号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 三酸化アンチモン |
鉛 | |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | DIN 41652 |
---|
梱包寸法 | 50 |
---|---|
正味重量 | 18.3 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140072060 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27,440,214.00 |
前へ
次へ