Crimping tool f. POF
部品番号: 20 99 000 1035
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Crimping tool f. POF
部品番号: 20 99 000 1035
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | 圧着工具 |
工具の説明 | 以下の1 mm POFコンタクト用 |
Han D®, Han E®, DIN 41626, フェルール, F-SMA, -ST |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 520 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82032000 |
GTIN | 5713140136083 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21,043,811.00 |
前へ
次へ