Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2
部品番号: 09 99 000 0377
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2
部品番号: 09 99 000 0377
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | 手動圧着工具 |
工具の説明 | Han® C: 4 ... 10 mm² |
Type of drive | 手作業で加工可能 |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
アプリケーション分野 | Recommended for production lines |
up to 1,000 crimping operations per year | |
梱包内容 | ロケーター含む |
導体断面積 | 4 ... 10 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1,000 |
Cycles service / maintenance | 10.000 at least once a year |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 700 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82032000 |
GTIN | 5713140106758 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21,043,811.00 |
前へ
次へ