Crimp flange for Hood 9-37P 5,0-6,0mm
部品番号: 61 03 000 0066
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Crimp flange for Hood 9-37P 5,0-6,0mm
部品番号: 61 03 000 0066
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
アクセサリータイプ | 圧着フランジ |
アクセサリーの説明 | D-Sub 1 ... 4 |
周囲温度 | -20 ... +90 °C |
---|---|
内径 | 5 mm |
外径 | 6 mm |
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
ECHA SCIP番号 | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 4 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140157002 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ