Crimp die 50mm² for 120 kN tool
部品番号: 09 99 000 0866
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Crimp die 50mm² for 120 kN tool
部品番号: 09 99 000 0866
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | 圧着ダイ |
工具の説明 | 120 kN工具用 |
詳細 | ID 14 |
---|---|
TC 200, TC 250, TC 350 | |
プレス幅13 mm | |
梱包内容 | 2個セット |
導体断面積 | 50 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1,000 |
Cycles service / maintenance | 35.000 |
仕様 | DIN 46235 |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 233 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82073090 |
GTIN | 5713140108097 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21,043,852.00 |
前へ
次へ