Contact Block LED 24V Module
部品番号: 09 45 453 0400
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Contact Block LED 24V Module
部品番号: 09 45 453 0400
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 操作用インターフェイス |
---|---|
エレメント | コンタクトブロック |
仕様 | LED (24 V) |
結線方式 | ネジ端子 |
---|---|
コンタクト数 | 2 |
導体断面積 | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
定格電流 | ≥ 0.001 A |
定格電流 | 研究室条件下 |
条件付短絡電流 | 1,000 A |
ストリップ 長さ | 9 mm |
締付けトルク | 0.8 ... 1 Nm ネジ端子 |
使用温度範囲 | -25 ... +70 °C |
保管温度 | -50 ... +85 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
耐用期間 | > 40,000 h |
カラー(インサート) | 白 |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | EN 60947-5-1 |
---|
梱包寸法 | 20 |
---|---|
正味重量 | 14.5 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85318070 |
GTIN | 5713140450318 |
ETIM | EC000204 |
eCl@ss | 27,371,209.00 |
前へ
次へ