Contact Block 1NC
部品番号: 09 45 453 0101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Contact Block 1NC
部品番号: 09 45 453 0101
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 操作用インターフェイス |
---|---|
エレメント | コンタクトブロック |
仕様 | オープナー |
伸縮バネ弱め | |
特長 | 開閉寿命100万回(定格負荷) |
EN 60947-5-1に準拠した強制開離 |
結線方式 | ネジ端子 |
---|---|
コンタクト数 | 2 |
詳細 | このコンタクトブロックは、標準のコンタクトブロックよりも伸縮バネが弱めです。取付説明書に従って取付状態を確認してください。 |
導体断面積 | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
アクチュエーターパス | 6 mm |
定格電流 | ≥ 0.001 A |
定格電流 | 研究室条件下 |
定格電圧 | ≥ 5 V |
定格サージ電圧 | 4 kV |
条件付短絡電流 | 1,000 A |
短絡装置(推奨) | SCPD 16 A, Char. C |
過電圧カテゴリ | III (低電圧による保護) |
接触抵抗 | < 20 mΩ |
ストリップ 長さ | 9 mm |
締付けトルク | 0.8 ... 1 Nm ネジ端子 |
使用温度範囲 | -30 ... +85 °C ライトなし |
-30 ... +65 °C LEDライト付き | |
保管温度 | -50 ... +85 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
バウンス時間 | < 10 ms |
カラー(インサート) | 赤 |
---|---|
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | Agメッキ、下地Ni |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
梱包寸法 | 20 |
---|---|
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85365080 |
GTIN | 5713140450295 |
ETIM | EC000041 |
eCl@ss | 27,371,302.00 |
前へ
次へ