Coding pin HanPPPower 4/0 (1=10xF+10xM)
部品番号: 09 35 000 6190
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Coding pin HanPPPower 4/0 (1=10xF+10xM)
部品番号: 09 35 000 6190
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | Power |
アクセサリータイプ | コーディングピン |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | EN 45545-2 |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 3.3 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140053502 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ