Charging cable Mode3 Typ2 32A 3ph 7,5m
部品番号: 08 91 409 0102 A0
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
エレメント | 充電ケーブル |
---|---|
仕様 | ストレートケーブル |
充電モード | Mode 3 |
コネクタ 1 | タイプ2 |
メス (車両側) | |
コネクタ 2 | タイプ2 |
オス (インフラ側) |
ケーブル長さ | 7.5 m |
---|---|
芯線構造 | 5 x 6 mm² + 0.5 mm² |
結線方式 | クリンプ端子 |
分離不可能 | |
相数 | 3 |
コンタクト数 | 7 |
シグナルコンタクト数 | 2 |
パワーコンタクト数 | 5 |
コンタクト構成 | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
詳細 | ご要望によりお客様固有のロゴ入りもご用意 |
前へ
次へ