Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 7,5m
部品番号: 08 91 409 0106 A0
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 7,5m
部品番号: 08 91 409 0106 A0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
エレメント | 充電ケーブル |
---|---|
仕様 | ストレートケーブル |
充電モード | Mode 3 |
コネクタ 1 | タイプ2 |
メス (車両側) | |
コネクタ 2 | タイプ2 |
オス (インフラ側) |
ケーブル長さ | 7.5 m |
---|---|
芯線構造 | 5 x 2.5 mm² + 0.5 mm² |
結線方式 | クリンプ端子 |
分離不可能 | |
相数 | 3 |
コンタクト数 | 7 |
シグナルコンタクト数 | 2 |
パワーコンタクト数 | 5 |
コンタクト構成 | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
詳細 | ご要望によりお客様固有のロゴ入りもご用意 |
定格電流(信号) | 2 A |
---|---|
定格電圧(信号) | 30 V |
定格電流(パワー) | 20 A |
定格電圧(パワー) | 480 V |
電流タイプ | AC |
充電電力 | 11 kW |
コーディング抵抗 | 680 Ω PEとPP間 |
周囲温度 | -30 ... +50 °C 動作中 |
-40 ... +80 °C 保管/輸送中 | |
エア圧力 | ≥540 hPa ≈ 5000 m |
挿入力 | < 100 N |
引抜力 | < 100 N |
嵌合回数 | ≥ 10,000 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP44 嵌合状態 |
ケーブル径 | 12.8 mm ± 0.4 mm |
最小曲げ半径 | 9 x ケーブル径 (屈曲繰り返し) |
導体抵抗 @ 20℃ | ≤7.98 Ω/km @ 2.5 mm² |
≤39 Ω/km @ 0.5 mm² |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
材質 (カバー) | 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU) |
材質 (ケーブル) | 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU) |
カラー(ケーブル) | 黒 |
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
ECHA SCIP番号 | bca663be-2a6b-4289-9641-f8ec71a97b91 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
仕様 | IEC 62196-2 |
---|---|
IEC 62893 | |
認証 | CE |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 2 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140162556 |
ETIM | EC002897 |
eCl@ss | 27,144,705.00 |
前へ
次へ