Cable lug DIN 46235 - 70mm²
部品番号: 09 11 000 8115
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Cable lug DIN 46235 - 70mm²
部品番号: 09 11 000 8115
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルシュー |
詳細 | 09 40 134 0601と使用 |
---|
導体断面積 | 70 mm² |
---|
材質(アクセサリー) | メタル |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 1 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85369010 |
GTIN | 5713140192508 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ