Cable clamp M40, 22-32mm, brass, IP 68
部品番号: 19 00 000 5098
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® CGM-M |
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
締付けトルク | ≤15 Nm (使用するケーブルとシールインサートにより異なる) |
---|---|
レンチ サイズ | 50 |
使用温度範囲 | -40 ... +100 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 | |
サイズ | M40 |
クランプ可能範囲 | 22 ... 32 mm |
対角幅 | 55 mm |
前へ
次へ