Cable USB,m-m; 5 m
部品番号: 39 50 903 0051
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Cable USB,m-m; 5 m
部品番号: 39 50 903 0051
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | USB |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | USB 2.0 |
タイプ A | |
オス | |
コネクタ 2 | USB 2.0 |
タイプ A | |
オス | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 5 m |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 168.5 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140155213 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,307.00 |
前へ
次へ