Cable Sealing thermoplastic PG16
部品番号: 09 00 000 5058
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Compact® |
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | ボックス型ハウジング用 |
締付けトルク | ≤6 Nm (使用するケーブルとシールインサートにより異なる) |
---|---|
レンチ サイズ | 27 |
使用温度範囲 | -40 ... +100 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
サイズ | Pg 16 |
クランプ可能範囲 | 11.5 ... 15.5 mm |
前へ
次へ