Cable Sealing thermopl. M25x1.5 14-17mm
部品番号: 19 12 000 5158
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Compact® |
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | フード用 |
中継用ハウジング用 |
レンチ サイズ | 30 |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +100 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
サイズ | M25 |
クランプ可能範囲 | 14 ... 17 mm |
前へ
次へ