CODING PIN Han E
部品番号: 09 33 000 9954 XL
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
CODING PIN Han E
部品番号: 09 33 000 9954 XL
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han E® |
Han® EE | |
Han® EEE | |
アクセサリータイプ | コーディングピン |
ジェンダー | メス |
---|---|
詳細 | クリンプインサート専用 |
1 コンタクトスロット使用 |
材質(アクセサリー) | サーモプラスチック |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
梱包寸法 | 1,000 |
---|---|
正味重量 | 0.4 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 39269097 |
GTIN | 5713140193468 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27,440,203.00 |
前へ
次へ