Button cap blue
部品番号: 09 45 453 1600
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Button cap blue
部品番号: 09 45 453 1600
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 操作用インターフェイス |
---|---|
製品シリーズ | har-button |
アクセサリータイプ | ボタンキャップ |
アクセサリーの説明 | 平面取付け |
取付穴の直径 | 22.3 mm |
---|
カラー(アクセサリー) | 青 |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 0.493 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140449282 |
ETIM | EC002040 |
eCl@ss | 27,371,207.00 |
前へ
次へ