Battery hydraulic crimping tool 120kN
部品番号: 09 99 000 0860
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | バッテリー駆動型油圧式工具 |
工具の説明 | プレス圧120 kN |
DIN 46235準拠の圧着ダイ、プレス幅10~14 mm | |
Type of drive | 電気 |
Battery |
Die set | Hexagonal Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
アプリケーション分野 | Recommended for field use |
Recommended for stationary use in production lines | |
梱包内容 | リチウムイオンバッテリー、18 V、3 Ah |
前へ
次へ