Battery Crimping Tool Set
部品番号: 09 99 000 0990
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Battery Crimping Tool Set
部品番号: 09 99 000 0990
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | バッテリー圧着工具セット |
工具の説明 | Han D®:0.14~1.5mm²(0.14~0.37mm²は09 15 000 6104/6204および09 15 000 6124/6224コンタクトのみに適合) |
Han E®: 0.5 ... 4 mm² | |
Han® C: 1.5 ... 4 mm² | |
Type of drive | 電気 |
Battery |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
アプリケーション分野 | Recommended for field use |
Recommended for production lines | |
梱包内容 | ロケーター Han® C |
ロケーター Han E® | |
ロケーター Han D® | |
電源 x 2 (EU、米国) | |
リチウムイオンバッテリー RAML1225 10.8V、2.5Ah |
導体断面積 | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1,000 |
Cycles service / maintenance | 10.000 at least once a year |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 84672920 |
GTIN | 5713140277663 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21,043,811.00 |
前へ
次へ