Adapter Han RJ45 module / RJ45 plug
部品番号: 09 14 000 9967
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Adapter Han RJ45 module / RJ45 plug
部品番号: 09 14 000 9967
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® RJ45 モジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
モジュールの説明 | アダプター |
アダプター用 |
ジェンダー | オス |
---|
定格電流 | 1 A |
---|---|
定格電圧 | 50 V |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
汚染度 | 3 |
定格電圧、UL準拠 | 30 V |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 6 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140018877 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27,440,207.00 |
前へ
次へ